配件, 接头螺母, DN 32
013U0507
Nickel plated
013U0507
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Union nut 32 |
| Product line | 03 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗编号 | e195b6ab-2570-4440-b234-56092b68e7e0 |
| UL 认证 | No |
| 产品类型 | 螺帽与尾管 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 配件 |
| 包含电池 | No |
| 尺寸 | DN 32 |
| 尾件类型 | No tailpiece |
| 描述 | Nickel plated |
| 用于阀门 | TRVRLVRLV-S |
| 针对阀门尺寸 | DN 32 |
| 附件类型 | 接头螺母 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.153 千克 |
| 净重 | 0.153 千克 |
| 容积 | 0.103 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420025377 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |