Danfoss logo
FP720_087N7885 Left

FP720 - V2, 供电电压 [V] AC: 230

087N7885

Two channel programmer timeswitch

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.001
1 一次侧电池重量 Kg0.001
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionFP720 Two Channel Programmer 230V, V2
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Electronic programmable room thermostat
SCIP 卷宗编号1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品描述FP720 - V2
产品类型FP720
产品系列英式编程器、定时开关
供电电压 [V] AC230 V
假期功能是
出厂预设程序是
功能可编程时间开关
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
特性
值
夏时制/冬时制自动转换是
审批CE 认证UKCA
应用Room heating
开/关每日 1 / 2 / 3 次
描述Two channel programmer timeswitch
材料ABS+PC, non-flammable
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(a)7(c)-I
深度 [mm]31 mm
环境温度 [°C] [最高]40 °C
电池数量2
电池类型或名称Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
种类名称2 Channel Programmer
维修间隔时间定时器是
背光显示屏是
背板Industry Standard Backplate
误差±10%
质保 [年]5
跳过功能是
输出继电器感性额定值 [A]1 A
输出继电器阻性额定值 [A]3 A
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]90 mm

一般规格

特性
值
毛重310 公克
净重310 公克
容积1.155 公升
特性
值
EAN/UPC5715162419281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm