Product types shown: 1
MBS 9200
MBS 9200 压力表型紧凑型压力变送器程序设计用于工业应用,例如工业发动机的曲轴箱和涡轮增压器、过滤器监控以及液位测量应用。 该程序涵盖 4 – 20 mA 输出信号或 10 - 90% 的电源输出信号比例,压力范围为 40 – 400 mbar,以及双向范围。 优异的振动稳定性、坚固的结构和高度的EMC/EMI防护能力,使该压力变送器能够满足最严格的工业要求。