Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

功能: 安全减压阀(SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, 法兰, 安装类型: 免费

003H6708

SAVD PN25 32/12,5 3-12 法兰供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 3-12 flange flow/ret
PN 替代 VSP16
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SAVD
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能安全减压阀(SAV)
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器是
压力等级PN 25
压力设定范围 [bar] [最低]3.00 bar
压力设定范围 [bar] [最高]12.00 bar
特性
值
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
安装类型免费
应用区域供热
接口数量2
描述SAVD PN25 32/12,5 3-12 法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.38
气蚀系数 25%0.64
气蚀系数 50%0.57
气蚀系数 75%0.55
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量控制否
流量限制否
直径 [mm]32 mm
设定类型Adjustable
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 32
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重14.414 千克
净重14.414 千克
容积28.2 公升
特性
值
EAN/UPC5702421542293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm