Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, 外螺纹, G 2 1/2 A

003H6601

AVPA PN25 50/20 0,2-1,0 螺纹旁通

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVPA PN25 50/20 0,2-1,0 thread bypass
PN 替代 VSP16
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVPA
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能压差旁通阀
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器压差泄压阀
压力等级PN 25
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
特性
值
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.20 bar
压差设定 [bar] [最高]1.00 bar
安装类型旁通
应用区域供热
接口尺寸G 2 1/2 A
接口数量2
描述AVPA PN25 50/20 0,2-1,0 螺纹旁通
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.34
气蚀系数 25%0.58
气蚀系数 50%0.52
气蚀系数 75%0.50
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量控制否
流量限制否
直径 [mm]50 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常闭
阀门尺寸DN 50
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重6.846 千克
净重6.846 千克
容积12.086 公升
特性
值
EAN/UPC5702421541203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm