Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5670

功能: 泄压阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFA 2
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能泄压阀
包含电池No
压力控制器泄压阀
压力等级PN 40
特性
值
压力设定范围 [bar] [最低]0.50 bar
压力设定范围 [bar] [最高]3.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.50 bar
压差设定 [bar] [最高]3.00 bar
安装类型旁通
工作压力 [bar] [最高]40 bar
描述Pressure relief actuator
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制否
流量限制否
直径 [mm] [最低]65 mm
直径 [mm] [最高]125 mm
设定类型Adjustable
阀体材料碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2]80 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重14.1 千克
净重13 千克
特性
值
容积52.304 公升
EAN/UPC5715162388402