Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVD
特性
值
产品系列压力流量控制器
包含电池No
压力等级PN 25
压力设定范围 [bar] [最低]3.00 bar
压力设定范围 [bar] [最高]12.00 bar
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
直径 [mm]15 mm
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
值
毛重5.457 千克
净重5.416 千克
容积10.944 公升
特性
值
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm