AVDS, PN 25, DN 20, 3 bar - 12 bar, 外螺纹, G 1 A, 安装类型: 流量
003H6673
AVDS PN25 20/4,5 3-12 螺纹供水/回水
003H6673
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 4.50 m³/h |
| Material Description | AVDS PN25 20/4,5 3-12 thread flow/ret |
| PN 替代 VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | AVDS |
| 产品系列 | 压力流量控制器 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 200 °C |
| 允许介质 | 蒸汽 |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 功能 | 减压阀 |
| 功能 VSP - P | 是 |
| 功能 VSP – Q | 否 |
| 功能 VSP – T | 否 |
| 包含电池 | No |
| 压力控制器 | 减压阀 |
| 压力等级 | PN 25 |
| 压力设定范围 [bar] [最低] | 3.00 bar |
| 压力设定范围 [bar] [最高] | 12.00 bar |
| 压差控制阀锥材质 | 不锈钢,材料编号编号 1.4122 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压差范围 [bar] [最高] | 10.00 bar |
| 压差设定 [bar] [最低] | 3.00 bar |
| 压差设定 [bar] [最高] | 12.00 bar |
| 安装类型 | 流量 |
| 应用 | 区域供热 |
| 接口尺寸 | G 1 A |
| 接口数量 | 2 |
| 描述 | AVDS PN25 20/4,5 3-12 螺纹供水/回水 |
| 替换介质 | 循环水 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 气蚀系数 | 0.60 |
| 气蚀系数 100% | 0.41 |
| 气蚀系数 25% | 0.69 |
| 气蚀系数 50% | 0.62 |
| 气蚀系数 75% | 0.60 |
| 泄漏率 [% Kvs] | 0.05 |
| 流量控制 | 否 |
| 流量限制 | 否 |
| 直径 [mm] | 20 mm |
| 设定类型 | Adjustable |
| 连接类型 | 外螺纹 |
| 阀体材质 | 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5) |
| 阀座材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4571 |
| 阀杆位置 | 常开 |
| 阀门尺寸 | DN 20 |
| 驱动器膜片材质 | EPDM |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6.007 千克 |
| 净重 | 6.007 千克 |
| 容积 | 10.416 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |