Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, 外螺纹, G 1 A, 安装类型: 流量

003H6651

AVD PN25 20/6,3 3-12 螺纹供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/6,3 3-12 thread flow/return
PN 替代 VSP16
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVD
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能减压阀
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器减压阀
压力等级PN 25
压力设定范围 [bar] [最低]3.00 bar
压力设定范围 [bar] [最高]12.00 bar
压差控制密封材质EPDM
特性
值
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高]20.00 bar
安装类型流量
应用区域供热
接口尺寸G 1 A
接口数量2
描述AVD PN25 20/6,3 3-12 螺纹供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.41
气蚀系数 25%0.69
气蚀系数 50%0.62
气蚀系数 75%0.60
泄漏率 [% Kvs]0.02
流量控制否
流量限制否
直径 [mm]20 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 20
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重5.493 千克
净重5.13 千克
容积9.562 公升
特性
值
EAN/UPC5702421541722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm