Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, 流量 [m³/h]: 1.9, 外螺纹, G 1 A, 安装类型: 免费

003L3618

AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAVQML PN25 20/8,5 ext.thr
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AVQML
SCIP 卷宗编号595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型AVQML
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]110 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
包含电池No
压力控制器否
压力等级PN 25
特性
值
压差范围 [bar] [最高]8.00 bar
在 WEEE 范围内No
安装类型免费
应用区域供热
接口尺寸G 1 A
描述AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
泄漏率 [% Kvs]0.01
流量 [m³/h]1.90 m³/h
流量 [m³/h] [最高]1.90 m³/h
流量控制是
流量调节阀锥材质PPSU
流量限制是
直径 [mm]20 mm
行程 [mm]4.00 mm
连接类型外螺纹
阀体材质防脱锌黄铜
阀座材质DZR brass
阀门尺寸DN 20
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重0.71 千克
净重0.658 千克
容积1.013 公升
特性
值
EAN/UPC5715162792322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm