Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 20, 流量 [m³/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVQM-W
产品系列压力流量控制器
包含电池No
压力等级PN 25
特性
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数 100%0.41
气蚀系数 25%0.69
气蚀系数 50%0.62
气蚀系数 75%0.60
流量 [m³/h]3.50 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.16 m³/h
流量 [m³/h] [最高]3.50 m³/h
直径 [mm]20 mm
阀门尺寸DN 20

一般规格

特性
毛重2.984 千克
净重2.984 千克
容积9.938 公升
特性
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm