Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, 流量 [m³/h]: 4 - 20, 法兰, 安装类型: 免费

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 法兰供水/回水
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AHQM (DN 15-100)

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]50.00 m³/h
Material Description流量控制阀
PN 替代 VSP10
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AHQM
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.30 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
包含电池No
压力控制器
压力等级PN 16
压差控制密封材质EPDM
特性
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号编号 1.4305
压差范围 [bar] [最高]4.00 bar
安装类型免费
应用区域供热
接口数量2
描述AHQM PN16 65/50/0,3 法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.60
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量 [m³/h]20.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]4.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]20.00 m³/h
流量控制
流量调节部分密封材质金属
流量调节阀锥材质防脱锌 CW602N(CuZn36Pb2As)
流量限制
直径 [mm]65 mm
行程 [mm]15.00 mm
设定类型None
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座材质不锈钢,材料编号编号 1.4305
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 65
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
毛重36 千克
净重36 千克
容积62.4 公升
特性
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm