Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 200, 0.1 bar - 1 bar, 流量 [m³/h]: 36 - 450, 法兰, 安装类型: 免费

003G5585

Pressure independent control valve

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 200/650 /0,1-1 320cm2 orang
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQMP 2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]1.00 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器否
压力等级PN 40
压力设定范围 [bar] [最低]0.10 bar
压力设定范围 [bar] [最高]1.00 bar
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.10 bar
压差设定 [bar] [最高]1.00 bar
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]40 bar
特性
值
应用区域供热和供冷
接口尺寸DN 200
接口数量2
描述Pressure independent control valve
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.35
气蚀系数 100%0.31
气蚀系数 25%0.44
气蚀系数 50%0.44
气蚀系数 75%0.35
泄压系统控制阀芯组件内腔
泄漏率 [% Kvs]0.01
流量 [m³/h]450.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]36.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]450.00 m³/h
流量控制是
流量调节部分密封材质EPDM
流量调节阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
流量限制是
直径 [mm]200 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.01
行程 [mm]28.00 mm
设定类型Adjustable
连接类型法兰
阀体材质铸钢 GP240GH(GS-C 25)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 200
驱动器尺寸 [cm2]320 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重354 千克
净重298 千克
特性
值
容积1376 公升
EAN/UPC5715162398630