Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 250, 流量 [m³/h]: 100 - 500, 法兰, 安装类型: 免费

003G5541

Pressure independent control valve

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]800.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN40 250/800 /0,5 flange flow/ret
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQM 2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.50 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器否
压力等级PN 40
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]40 bar
应用区域供热和供冷
接口尺寸DN 250
特性
值
接口数量2
描述Pressure independent control valve
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.30
气蚀系数 100%0.22
气蚀系数 25%0.36
气蚀系数 50%0.36
气蚀系数 75%0.27
泄压系统控制阀芯组件内腔
泄漏率 [% Kvs]0.01
流量 [m³/h]500.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]100.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]500.00 m³/h
流量控制是
流量调节部分密封材质EPDM
流量调节阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
流量限制是
直径 [mm]250 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.01
行程 [mm]32.00 mm
设定类型Fixed
连接类型法兰
阀体材质铸钢 GP240GH(GS-C 25)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 250
驱动器尺寸 [cm2]320 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重504 千克
净重475 千克
特性
值
容积795.84 公升
EAN/UPC5714279065732