Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, 流量 [m³/h]: 8 - 80, 法兰, 安装类型: 免费

003G1103

AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla 供水/回水

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret
PN 替代 VSP25
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQM-W KF2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
包含电池No
压力控制器
压力等级PN 40
特性
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
压差范围 [bar] [最高]15.00 bar
安装类型免费
应用区域供热
接口数量2
描述AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla 供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.30
泄漏率 [% Kvs]0.01
流量 [m³/h]80.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]8.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]80.00 m³/h
流量控制
流量限制
直径 [mm]125 mm
行程 [mm]20.00 mm
设定类型None
连接类型法兰
阀体材质铸钢 GP240GH(GS-C 25)
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 125
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²

一般规格

特性
毛重147.5 千克
净重147.5 千克
特性
容积470.4 公升
EAN/UPC5702421809174