Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, 法兰

003G1566

组装套件 PCV-VFGS2 PN40 200/450 法兰

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]450.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型PCV-VFGS 2
产品系列导阀 – 控制阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]200 °C
允许介质蒸汽
公称压力 [bar]40 bar
功能PCV 组装套件
包含电池No
压力等级PN 40
压差范围 [bar] [最低]0.50 bar
特性
值
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
安装类型免费
密封材料金属
接口数量2
控制比550:1
描述组装套件 PCV-VFGS2 PN40 200/450 法兰
替换介质循环水
气蚀系数0.20
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量特性线性优化
直径 [mm]200 mm
连接类型法兰
阀体材质铸钢 EN-GP-240-GH(GS-C 25)
阀座材质不锈钢,材料编号编号 1.4313
阀杆位置常闭
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 200
驱动器尺寸 [cm2]630 cm²

一般规格

特性
值
毛重434 千克
净重203 千克
容积1375.35 公升
特性
值
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm