Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, 法兰

003G1563

组装套件 PCV-VFGS2 PN25 100/125 法兰

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型PCV-VFGS 2
产品系列导阀 – 控制阀门
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]200 °C
允许介质蒸汽
公称压力 [bar]25 bar
功能PCV 组装套件
包含电池No
压力等级PN 25
压差范围 [bar] [最低]0.50 bar
特性
值
压差范围 [bar] [最高]15.00 bar
安装类型免费
密封材料金属
接口数量2
控制比300:1
描述组装套件 PCV-VFGS2 PN25 100/125 法兰
替换介质循环水
气蚀系数0.40
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量特性线性优化
直径 [mm]100 mm
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀杆位置常闭
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 100
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²

一般规格

特性
值
毛重85 千克
净重85 千克
特性
值
容积506.1 公升
EAN/UPC5702421813874