Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, 法兰

065B5615

Pressure operated valves

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]80 m³/h
Material DescriptionVFQ221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFQ 221
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
包含电池No
压力平衡型式Chamber
压力等级PN 40
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]20.00 bar
安装类型免费
密封类型Soft sealing cone
特性
值
工作压力 [bar] [最高]40 bar
应用区域供热和供冷
接口数量2
描述Pressure operated valves
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.55
气蚀系数 100%0.50
气蚀系数 25%0.70
气蚀系数 50%0.63
气蚀系数 75%0.57
泄漏率 [% Kvs]0.03
直径 [mm]80 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.03
连接标准EN 1092-1
连接类型法兰
阀体材质铸钢 GP240GH(GS-C 25)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 80

一般规格

特性
值
毛重60.7 千克
净重55.5 千克
特性
值
容积84 公升
EAN/UPC5715162398760