Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 380 m³/h, DN 150

065B5581

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]380.00 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN25 150/380 2-way flange flow/re
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFQ 22
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
压力平衡型式Chamber
压力等级PN 25
压差控制密封材质金属
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]12.00 bar
安装类型免费
密封类型Metal sealing cone
特性
值
工作压力 [bar] [最高]25 bar
应用区域供热和供冷
接口数量2
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.40
气蚀系数 100%0.34
气蚀系数 25%0.65
气蚀系数 50%0.64
气蚀系数 75%0.41
泄漏率 [% Kvs]0.05
直径 [mm]150 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.05
连接标准EN 1092-1
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 150

一般规格

特性
值
毛重162 千克
净重152 千克
特性
值
容积191.52 公升
EAN/UPC5715162390351