Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 800 m³/h, DN 250

065B5576

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]800 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN16 250/800 2-way flange flow/re
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFQ 22
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
压力平衡型式Chamber
压力等级PN 16
压差控制密封材质金属
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
安装类型免费
特性
值
密封类型Metal sealing cone
工作压力 [bar] [最高]16 bar
应用区域供热和供冷
接口数量2
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.30
气蚀系数 100%0.28
气蚀系数 25%0.67
气蚀系数 50%0.37
气蚀系数 75%0.32
泄漏率 [% Kvs]0.05
直径 [mm]250 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.05
连接标准EN 1092-1
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
值
毛重398 千克
净重372 千克
容积795.84 公升
特性
值
EAN/UPC5715162296455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm