VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200
065B5575
065B5575
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Material Description | VFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re |
| Product line | 08 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VFQ 22 |
| 产品系列 | 压力流量控制器 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 压力平衡型式 | Chamber |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差控制密封材质 | 金属 |
| 压差控制阀锥材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 压差范围 [bar] [最高] | 10.00 bar |
| 安装类型 | 免费 |
| 密封类型 | Metal sealing cone |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工作压力 [bar] [最高] | 16 bar |
| 应用 | 区域供热和供冷 |
| 接口数量 | 2 |
| 替换介质 | 浓度不超过30% 的乙二醇溶液 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 气蚀系数 | 0.35 |
| 气蚀系数 100% | 0.32 |
| 气蚀系数 25% | 0.59 |
| 气蚀系数 50% | 0.50 |
| 气蚀系数 75% | 0.38 |
| 泄漏率 [% Kvs] | 0.05 |
| 直径 [mm] | 200 mm |
| 端口最大泄漏率 [% Kvs] | 0.05 |
| 连接标准 | EN 1092-1 |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀体材质 | 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25) |
| 阀座 DP 材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 阀座材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 阀锥材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 阀门尺寸 | DN 200 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 276 千克 |
| 净重 | 222 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 637.44 公升 |
| EAN/UPC | 5715162296448 |