Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 法兰

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 两通法兰供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]4.00 m³/h
Material Description自力流量阀
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
SCIP 卷宗编号1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFQ 2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能泄压
包含电池No
压力等级PN 16
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
特性
值
密封类型Metal sealing cone
应用区域供热
接口数量2
描述VFQ2 PN16 15/4 两通法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.41
气蚀系数 25%0.69
气蚀系数 50%0.62
气蚀系数 75%0.60
流量特性线性优化
直径 [mm]15 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.03
行程 [mm]6.00 mm
连接标准EN 1092-1
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
阀门尺寸DN 15
驱动杆位置常开

一般规格

特性
值
毛重6.79 千克
净重6.79 千克
容积11.702 公升
特性
值
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm