Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 65, 60 m³/h, 法兰

065B5507

Pressure operated valves

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]60.00 m³/h
Material DescriptionVFG22 硬密封流量控制阀 PN25 65/60
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFG 22
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
包含电池No
压力等级PN 25
压差控制密封材质金属
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]20.00 bar
安装类型免费
特性
值
密封类型Metal sealing cone
工作压力 [bar] [最高]25 bar
应用区域供热和供冷
接口尺寸DN 65
接口数量2
描述Pressure operated valves
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.42
气蚀系数 100%0.36
气蚀系数 25%0.60
气蚀系数 50%0.49
气蚀系数 75%0.42
泄压系统控制阀芯组件内腔
泄漏率 [% Kvs]0.03
直径 [mm]65 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.03
连接标准EN 1092-1
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 65

一般规格

特性
值
毛重32 千克
净重24 千克
容积80.535 公升
特性
值
EAN/UPC5710104522791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm