Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 250, 800 m³/h, 法兰

065B5506

压力控制阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]800.00 m³/h
Material DescriptionVFG22 硬密封流量控制阀 250/800
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFG 22
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
包含电池No
压力等级PN 16
压差控制密封材质金属
压差控制阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
安装类型免费
特性
工作压力 [bar] [最高]16 bar
应用区域供热和供冷
接口尺寸DN 250
接口数量2
描述压力控制阀
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.18
气蚀系数 100%0.12
气蚀系数 25%0.32
气蚀系数 50%0.25
气蚀系数 75%0.18
泄压系统控制阀芯组件内腔
泄漏率 [% Kvs]0.05
直径 [mm]250 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.05
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座 DP 材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
毛重390 千克
净重343 千克
特性
容积494.4 公升
EAN/UPC5710104518251