VFG 21, PN 16, DN 150, 280 m³/h, 法兰
065B2512
VFG21 PN16 150/280 两通法兰供水/回水
065B2512
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Material Description | 两通调节座阀VFG21 PN16 150/280 2-way flange fl |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VFG 21 |
| 产品系列 | 压力流量控制器 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 功能 | 泄压 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差范围 [bar] [最高] | 12.00 bar |
| 安装类型 | 免费 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 密封材料 | EPDM |
| 应用 | 区域供热 |
| 接口数量 | 2 |
| 描述 | VFG21 PN16 150/280 两通法兰供水/回水 |
| 替换介质 | 浓度不超过30% 的乙二醇溶液 |
| 气蚀系数 | 0.30 |
| 气蚀系数 100% | 0.20 |
| 气蚀系数 25% | 0.45 |
| 气蚀系数 50% | 0.37 |
| 气蚀系数 75% | 0.30 |
| 流量特性 | 线性优化 |
| 直径 [mm] | 150 mm |
| 端口最大泄漏率 [% Kvs] | 0.01 |
| 行程 [mm] | 24.00 mm |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀体材质 | 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25) |
| 阀座材质 | 不锈钢,材料编号编号 1.4313 |
| 阀锥材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4021 |
| 阀门尺寸 | DN 150 |
| 驱动杆位置 | 常开 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 124.5 千克 |
| 净重 | 124.5 千克 |
| 容积 | 211.2 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804292 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |