Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 200, 320 m³/h, 法兰

065B2422

VFG2 PN40 200/320 两通法兰供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]320.00 m³/h
Material Description两通调节座阀VFG2 PN40 200/320 2-way flange flo
PN 替代 VSP25
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFG 2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能泄压
包含电池No
压力等级PN 40
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
特性
值
安装类型免费
应用区域供热
接口数量2
描述VFG2 PN40 200/320 两通法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.20
气蚀系数 100%0.15
气蚀系数 25%0.33
气蚀系数 50%0.27
气蚀系数 75%0.20
流量特性线性优化
直径 [mm]200 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.05
行程 [mm]24.00 mm
连接类型法兰
阀体材质铸钢 GP240GH(GS-C 25)
阀座材质不锈钢,材料编号编号 1.4313
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀门尺寸DN 200
驱动杆位置常开

一般规格

特性
值
毛重288 千克
净重288 千克
容积100.064 公升
特性
值
EAN/UPC5702421803394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm