Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, 法兰

065B2409

VFG2 PN25 100/125 两通法兰供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]125.00 m³/h
Material Description两通调节座阀
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFG 2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]200 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能泄压
包含电池No
压力等级PN 25
压差范围 [bar] [最高]15.00 bar
安装类型免费
特性
值
应用区域供热
接口数量2
描述VFG2 PN25 100/125 两通法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.40
气蚀系数 100%0.32
气蚀系数 25%0.57
气蚀系数 50%0.48
气蚀系数 75%0.40
流量特性线性优化
直径 [mm]100 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.03
行程 [mm]20.00 mm
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
阀门尺寸DN 100
驱动杆位置常开

一般规格

特性
值
毛重64.82 千克
净重64.82 千克
容积92.4 公升
特性
值
EAN/UPC5702421803264
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens