Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, 法兰

065B2394

VFG2 PN16 65/50 两通法兰供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]50.00 m³/h
Material Description两通调节座阀VFG2 PN16 65/50 2-way flange flow/
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFG 2
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]200 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能泄压
包含电池No
压力等级PN 16
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
安装类型免费
特性
值
应用区域供热
接口数量2
描述VFG2 PN16 65/50 两通法兰供水/回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.50
气蚀系数 100%0.42
气蚀系数 25%0.71
气蚀系数 50%0.58
气蚀系数 75%0.50
流量特性线性优化
直径 [mm]65 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs]0.03
行程 [mm]12.00 mm
连接类型法兰
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀锥材质不锈钢,材料编号No. 1.4404
阀门尺寸DN 65
驱动杆位置常开

一般规格

特性
值
毛重33.96 千克
净重27.4 千克
容积82.733 公升
特性
值
EAN/UPC5702421803110
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens