Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, 外螺纹, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 外螺纹回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 ext. thr ret
PN 替代 VSP10
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVPL
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能压差控制器
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
包装方式多包装
压力控制器压差控制器
压力等级PN 16
压差控制阀锥材质不锈钢
压差范围 [bar] [最高]4.50 bar
特性
值
压差设定 [bar] [最低]0.05 bar
压差设定 [bar] [最高]0.25 bar
安装类型回水
应用供热制冷
接口尺寸G 3/4 A
接口数量2
描述AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 外螺纹回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量18 pc
气蚀系数0.50
气蚀系数 100%0.41
气蚀系数 25%0.69
气蚀系数 50%0.62
气蚀系数 75%0.60
流量控制否
流量限制否
直径 [mm]15 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀座材质不锈钢
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 15
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重0.639 千克
净重0.639 千克
容积1.048 公升
特性
值
EAN/UPC5702421600009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm