AVP, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, 外螺纹, G 1 1/4 A
003H6242
AVP PN16 25/8 0,05-0,5 螺纹供水
003H6242
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Material Description | 差压控制器AVP PN16 25/8 0,05-0,5 thread flow |
| PN 替代 VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | AVP |
| 产品系列 | 压力流量控制器 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 功能 | 压差控制器 |
| 功能 VSP - P | 是 |
| 功能 VSP – Q | 否 |
| 功能 VSP – T | 否 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力控制器 | 压差控制器 |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差控制密封材质 | EPDM |
| 压差控制阀锥材质 | 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As |
| 压差范围 [bar] [最高] | 12.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压差设定 [bar] [最低] | 0.05 bar |
| 压差设定 [bar] [最高] | 0.50 bar |
| 安装类型 | 流量 |
| 应用 | 区域供热 |
| 接口尺寸 | G 1 1/4 A |
| 接口数量 | 2 |
| 描述 | AVP PN16 25/8 0,05-0,5 螺纹供水 |
| 替换介质 | 浓度不超过30% 的乙二醇溶液 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 9 pc |
| 气蚀系数 | 0.60 |
| 气蚀系数 100% | 0.38 |
| 气蚀系数 25% | 0.64 |
| 气蚀系数 50% | 0.57 |
| 气蚀系数 75% | 0.55 |
| 泄漏率 [% Kvs] | 0.02 |
| 流量控制 | 否 |
| 流量限制 | 否 |
| 直径 [mm] | 25 mm |
| 设定类型 | Adjustable |
| 连接类型 | 外螺纹 |
| 阀体材质 | 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5) |
| 阀座材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4571 |
| 阀杆位置 | 常开 |
| 阀门尺寸 | DN 25 |
| 驱动器膜片材质 | EPDM |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.169 千克 |
| 净重 | 2.169 千克 |
| 容积 | 4.571 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |