Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, 外螺纹, G 3/4 A

003H6230

AVP-F PN16 15/1,6 0,5 螺纹回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVP-F PN16 15/1,6 0,5 thread return
PN 替代 VSP0
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVP-F
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能压差控制器
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
包装方式多包装
压力控制器压差控制器
压力等级PN 16
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
特性
值
压差范围 [bar] [最高]12.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.50 bar
压差设定 [bar] [最高]0.50 bar
安装类型回水
应用区域供热
接口尺寸G 3/4 A
接口数量2
描述AVP-F PN16 15/1,6 0,5 螺纹回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
每包数量9 pc
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.41
气蚀系数 25%0.69
气蚀系数 50%0.62
气蚀系数 75%0.60
泄漏率 [% Kvs]0.02
流量控制否
流量限制否
直径 [mm]15 mm
设定类型Fixed
连接类型外螺纹
阀体材质红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 15
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重1.52 千克
净重1.52 千克
容积4.484 公升
特性
值
EAN/UPC5702421537626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm