Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, 外螺纹, G 1 A

003H6203

AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 螺纹回水

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 thread return
PN 替代 VSP0
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AVP PN16 DN15-32 RETURN
SCIP 卷宗编号c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVP
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能压差控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
包含电池No
压力控制器压差控制器
压力等级PN 16
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
特性
压差范围 [bar] [最高]12.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.05 bar
压差设定 [bar] [最高]0.50 bar
安装类型回水
应用区域供热
接口尺寸G 1 A
接口数量2
描述AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 螺纹回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.41
气蚀系数 25%0.69
气蚀系数 50%0.62
气蚀系数 75%0.60
泄漏率 [% Kvs]0.02
流量控制
流量限制
直径 [mm]20 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 20
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
毛重1.97 千克
净重1.97 千克
容积4.429 公升
特性
EAN/UPC5702421537213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm