Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², 黄色

003G1017

功能: 压差控制器

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description自力式驱动器AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AFP/A/B
SCIP 卷宗编号1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFP
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
公称压力 [bar]25 bar
功能压差控制器
特性
值
包含电池No
压力控制器压差控制器
压力等级PN 25
压差设定 [bar] [最低]0.10 bar
压差设定 [bar] [最高]0.70 bar
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]25 bar
描述AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 黄色
流量控制否
流量限制否
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]250 mm
行程 [mm]7.00 mm
设定类型Adjustable
颜色黄色
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²

一般规格

特性
值
毛重12.632 千克
净重11.57 千克
容积49.392 公升
特性
值
EAN/UPC5702421808313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm