Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², 红色

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 红色

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description自力式驱动器AFP-9 PB25 1-6 80cm2 red
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AFP/A/B
SCIP 卷宗编号1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFP-9
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最高]150 °C
公称压力 [bar]25 bar
功能压差控制器
包含电池No
特性
压力控制器压差控制器
压力等级PN 25
压差设定 [bar] [最低]1.00 bar
压差设定 [bar] [最高]6.00 bar
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]25 bar
描述AFP-9 PB25 1-6 80cm2 红色
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]125 mm
行程 [mm]7.00 mm
设定类型Adjustable
颜色红色
驱动器尺寸 [cm2]80 cm²

一般规格

特性
毛重8.76 千克
净重8.079 千克
容积26.645 公升
特性
EAN/UPC5702421808283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm