Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, 流量 [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, 外螺纹, G 3/4 A, 安装类型: 流量

003H6555

AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 螺纹供水

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 thr flow
PN 替代 VSP16
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
SCIP 卷宗编号5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVPQ 4
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能压差和流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
包含电池No
压力控制器压差控制器
压力等级PN 25
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
特性
压差范围 [bar] [最高]20.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.30 bar
压差设定 [bar] [最高]2.00 bar
安装类型流量
应用区域供热
接口尺寸G 3/4 A
接口数量2
描述AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 螺纹供水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.41
气蚀系数 25%0.69
气蚀系数 50%0.62
气蚀系数 75%0.60
泄漏率 [% Kvs]0.02
流量 [m³/h]0.86 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.03 m³/h
流量 [m³/h] [最高]0.90 m³/h
流量控制
流量限制
直径 [mm]15 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 15
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
毛重5.435 千克
净重5.435 千克
容积10.742 公升
特性
EAN/UPC5702421540749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm