Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 25, DN 50, 流量 [m³/h]: 0.8 - 15, 0.5 bar - 0.5 bar, 法兰, G 2 1/2 A, 安装类型: 回水

003H6476

AVPB-F PN25 50/25 0,5 法兰回水

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb 实际0.2
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVPB-F PN25 50/25 0,5 flange return
PN 替代 VSP16
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVPB-F
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能压差与流量限制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
包含电池No
压力控制器压差控制器
压力等级PN 25
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.50 bar
特性
压差设定 [bar] [最高]0.50 bar
安装类型回水
应用区域供热
接口尺寸G 2 1/2 A
接口数量2
描述AVPB-F PN25 50/25 0,5 法兰回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.34
气蚀系数 25%0.58
气蚀系数 50%0.52
气蚀系数 75%0.50
泄漏率 [% Kvs]0.05
流量 [m³/h]12.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.80 m³/h
流量 [m³/h] [最高]15.00 m³/h
流量控制
流量限制
直径 [mm]50 mm
设定类型Fixed
连接类型法兰
阀体材质球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 50
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
毛重13.642 千克
净重13.642 千克
容积25.966 公升
特性
EAN/UPC5702421539958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm