Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 25, 流量 [m³/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, 外螺纹, G 1 1/4 A, 安装类型: 回水

003H6403

AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb 实际0.2
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]8.00 m³/h
Material Description阀体
PN 替代 VSP0
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVPB
产品系列压力流量控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能压差与流量限制器
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q是
功能 VSP – T否
包含电池No
包装方式多包装
压力控制器压差控制器
压力等级PN 16
压差控制密封材质EPDM
压差控制阀锥材质脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高]12.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.20 bar
特性
值
压差设定 [bar] [最高]1.00 bar
安装类型回水
应用区域供热
接口尺寸G 1 1/4 A
接口数量2
描述AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量6 pc
气蚀系数0.60
气蚀系数 100%0.38
气蚀系数 25%0.64
气蚀系数 50%0.57
气蚀系数 75%0.55
泄漏率 [% Kvs]0.02
流量 [m³/h]6.00 m³/h
流量 [m³/h] [最低]0.10 m³/h
流量 [m³/h] [最高]6.00 m³/h
流量控制否
流量限制是
直径 [mm]25 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置常开
阀门尺寸DN 25
驱动器膜片材质EPDM

一般规格

特性
值
毛重2.317 千克
净重2.317 千克
容积6.854 公升
特性
值
EAN/UPC5702421539224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm