Danfoss logo
AFQ, 0.20 bar, 250 cm² 003G1024

AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

功能: 流量控制器

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description自力式驱动器
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AFQ PB25
SCIP 卷宗编号ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQ
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能流量控制器
特性
值
包含电池No
压力控制器无
压力等级PN 25
压差设定 [bar] [最低]15.00 bar
压差设定 [bar] [最高]250.00 bar
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]25 bar
描述AFQ PB25 /0,2 250cm2 内置弹簧
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制是
流量限制否
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]250 mm
设定类型Fixed
阀体材料Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重9.628 千克
净重8.981 千克
容积20.306 公升
特性
值
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm