Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5603

功能: 流量控制器

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description流量限制器 AFQ 2 PN40 0,5 160cm2 int. spring
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFQ 2
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.50 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能流量控制器
包含电池No
压力控制器无
特性
值
压力等级PN 40
压差设定 [bar]0.50 bar
压差设定 [bar] [最低]0.50 bar
压差设定 [bar] [最高]0.50 bar
安装(供水 / 回水)flow
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]40 bar
应用区域供热和供冷
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制是
流量限制否
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]125 mm
设定类型Fixed
阀体材料碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2]160 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重11.353 千克
净重9.9 千克
容积42.847 公升
特性
值
EAN/UPC5715162374726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm