Danfoss logo
Render - AFPQ - 003G1029, 003G1031, 003G1032, 003G1033, 003G1035, 003G1036

AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², 红色

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 红色

建议更换: 003G5713, 003G5717

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionAFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 red
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFPQ
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.50 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能压差和流量控制器
包含电池No
压力控制器压差控制器
特性
压力等级PN 40
压力设定范围 [bar] [最高]1.50 bar
压差设定 [bar] [最低]0.15 bar
压差设定 [bar] [最高]1.50 bar
安装类型回水
工作压力 [bar] [最高]40 bar
描述AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 红色
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]250 mm
设定类型Adjustable
阀体材料Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
颜色红色
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
毛重26.664 千克
净重26.664 千克
容积49.141 公升
特性
EAN/UPC5702421808467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm