Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5720

功能: 压差和流量控制器

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,2 160cm2 yellow
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFPQ 24
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.20 bar
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能压差和流量控制器
包含电池No
压力控制器压差控制器
特性
压力等级PN 40
压力设定范围 [bar] [最低]0.50 bar
压力设定范围 [bar] [最高]1.50 bar
压差设定 [bar] [最低]0.50 bar
压差设定 [bar] [最高]1.50 bar
安装类型流量
工作压力 [bar] [最高]40 bar
应用区域供热和供冷
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低]65 mm
直径 [mm] [最高]125 mm
设定类型Adjustable
阀体材料碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2]160 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
毛重36.6 千克
净重26 千克
容积191.52 公升
特性
EAN/UPC5715162388488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm