Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0.5 250cm2 内置弹簧

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb 实际0.2
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AFP/A/B
SCIP 卷宗编号1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFPB-F
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最高]150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar]0.50 bar
公称压力 [bar]25 bar
功能压差与流量限制器
特性
包含电池No
压力控制器压差控制器
压力等级PN 25
压力设定范围 [bar] [最高]0.50 bar
压差设定 [bar] [最低]0.50 bar
压差设定 [bar] [最高]0.50 bar
安装类型回水
工作压力 [bar] [最高]25 bar
描述AFPB-F PB25 0.5 250cm2 内置弹簧
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]125 mm
行程 [mm]7.00 mm
设定类型Fixed
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²

一般规格

特性
毛重9.812 千克
净重9.812 千克
容积19.6 公升
特性
EAN/UPC5702421808412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm