Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5616

功能: 压差控制器

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description自力式驱动器 AFP 2 PN40 1.5-4 160cm2 black
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourblack
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFP 2
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能压差控制器
包含电池No
特性
值
压力控制器压差控制器
压力等级PN 40
压差设定 [bar] [最低]1.50 bar
压差设定 [bar] [最高]4.00 bar
安装类型免费
工作压力 [bar] [最高]40 bar
描述Differential pressure actuator
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制否
流量限制否
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]250 mm
设定类型Adjustable
阀体材料碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2]160 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重16.5 千克
净重14.5 千克
容积52.215 公升
特性
值
EAN/UPC5710104523132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm