Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 20, 流量 [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, 外螺纹, 安装类型: 免费

065-4208

V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 螺纹供水/回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionV74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr flo/ret
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型V74D52
产品系列压力流量控制器
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质Termo oil
公称压力 [bar]25 bar
功能减压阀
功能 VSP - P是
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压力控制器减压阀
压力等级PN 25
特性
值
压差范围 [bar] [最高]12.00 bar
压差设定 [bar] [最低]1.00 bar
压差设定 [bar] [最高]5.50 bar
安装类型免费
应用区域供热
接口数量2
描述V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 螺纹供水/回水
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
泄漏率 [% Kvs]0.02
流量 [m³/h]0.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]0.00 m³/h
流量控制否
流量限制否
直径 [mm]20 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀门尺寸DN 20
驱动器尺寸 [cm2]31 cm²

一般规格

特性
值
毛重3.348 千克
净重3.348 千克
容积9.24 公升
特性
值
EAN/UPC5702421805718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm