Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, 流量 [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, 外螺纹, 安装类型: 旁通

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 螺纹旁通

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr bypass
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型V73D52
产品系列压力流量控制器
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质Termo oil
公称压力 [bar]25 bar
功能泄压阀
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
包含电池No
压力控制器泄压阀
压力等级PN 25
特性
压差范围 [bar] [最高]12.00 bar
压差设定 [bar] [最低]1.00 bar
压差设定 [bar] [最高]5.50 bar
安装类型旁通
应用区域供热
接口数量2
描述V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 螺纹旁通
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
泄漏率 [% Kvs]0.02
流量 [m³/h]0.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]0.00 m³/h
流量控制
流量限制
直径 [mm]25 mm
设定类型Adjustable
连接类型外螺纹
阀体材质红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀门尺寸DN 25
驱动器尺寸 [cm2]31 cm²

一般规格

特性
毛重3.444 千克
净重3.444 千克
容积9.296 公升
特性
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm