Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD 油用, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², 红色

003G1486

功能: 减压阀

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description减压阀(油)
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AFD 油用
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质Termo oil
公称压力 [bar]25 bar
功能减压阀
包含电池No
压力控制器减压阀
特性
值
压力等级PN 25
压力设定范围 [bar] [最低]0.20 bar
压力设定范围 [bar] [最高]1.50 bar
压差设定 [bar] [最低]0.15 bar
压差设定 [bar] [最高]1.50 bar
安装类型流量
工作压力 [bar] [最高]25 bar
描述AFD 油 PB25 0,15-1,5 250cm2 红色
流量控制否
流量限制否
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]50 mm
设定类型Adjustable
阀体材料Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
颜色红色
驱动器尺寸 [cm2]250 cm²

一般规格

特性
值
毛重14.382 千克
净重14.382 千克
特性
值
容积48.735 公升
EAN/UPC5702421817339