手柄专用AVD(S)A 弹簧, I-p
003N0522
手柄专用AVD(S)A 弹簧, I-p
003N0522
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVD(S)A Spring for the handle, I-p |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品类型 | 弹簧 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 描述 | 手柄专用AVD(S)A 弹簧, I-p |
| 每包数量 | 60 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.027 千克 |
| 净重 | 0.026 千克 |
| 容积 | 0.187 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428916554 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |