膜片, EPDM, 水(AGFW FW510)
003N0065
AVDA 膜片外壳
003N0065
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVDA Diaphragm housing |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品类型 | 膜片 |
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 允许介质 | 水(AGFW FW510) |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 描述 | AVDA 膜片外壳 |
| 材料 | EPDM |
| 每包数量 | 30 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.546 千克 |
| 净重 | 0.519 千克 |
| 容积 | 1.49 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100042 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |