Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

脉冲管, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, 用于产品类型: AV(P)QM (T)

003H6929

减压阀脉冲管,AV 系列,1 件

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
包含电池No
包装方式多包装
接口尺寸R 1/2
特性
值
描述减压阀脉冲管,AV 系列,1 件
材料COPPER
每包数量25 pc
用于产品类型AV(P)QM (T)
直径 [mm]6 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]25 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]25 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]15 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]50 mm
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
值
毛重0.16 千克
净重0.146 千克
容积0.6 公升
特性
值
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm