Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

脉冲管, 6 mm, 铜 Cu-DHP CW024A H040, 用于产品类型: AV(P)QM (T)

003H6926

检修脉冲管套装 新/旧 AV 系列

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
特性
值
允许介质District heating/cooling circulation water
包含电池No
描述检修脉冲管套装 新/旧 AV 系列
材料铜 Cu-DHP CW024A H040
用于产品类型AV(P)QM (T)
直径 [mm]6 mm

一般规格

特性
值
毛重0.386 千克
净重0.37 千克
容积3537.6 立方公分
特性
值
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm